Velikost: 60x60 mm, premer vodila: 2323 mm²
- Št. artikla:
- SV 9650241
- Opis izdelka
- Za izdelavo kabelskih priključnih sistemov.
- Material
- E-Cu
- Prečni prerez
- 2.323 mm²
- Dolžina
- 725 mm
- Opomba
- Lahko se individualno odreže na zahtevano dolžino
- Primerno za
- Širina: = 800 mm
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 14,999 kg
- Bruto teža
- 15 kg
- Teža bakra (kg na kos)
- 14,99
- Carinska tarifna številka
- 74071000
- EAN
- 4028177569515
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Opis izdelka
- SV Maxi-PLS busbar E-Cu, L: 725 mm, Maxi-PLS 3200
- Dokumentacija
- Instructions
- Safety instructions