Bakreni distančni valj za vodila Maxi-PLS in ploščate bakrene palice

Št. artikla: SV 9676505

Za Maxi-PLS in ploščate bakrene vodnike, za uporabo kot univerzalni distančnik.

Št. artikla:
SV 9676505
Opis izdelka
Lahko se uporablja kot univerzalni distančnik.
Material
E-Cu
Premer
50 mm
Ø hole
13 mm
Višina
20 mm
Paketi
4 pc(s).
Neto teža
1,28 kg
Bruto teža
1,316 kg
Teža bakra (kg na kos)
0,33
Carinska tarifna številka
74198090
EAN
4028177597037
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Opis izdelka
SV Spacer roll, H: 20 mm, Ø 50 mm
Odobritve
ABS
DNV
Lloyds Register
Dokumentacija
Instructions