Kontaktni element za priključne nosilce

Št. artikla: SV 9676540

Za priklop priključnih nosilcev in kompletov konektorjev na ploščate bakrene sisteme Flat-PLS zbiralnih sponk, brez vrtanja.

Št. artikla:
SV 9676540
Opis izdelka
Za priklop priključnih nosilcev na sisteme zbiralnih sponk.
Material
E-Cu
Obseg dobave
Sestavni deli
For Busbar width
100 mm
Število palic na vodnik
3
4
Opomba
Priloženi vijaki se uporabljajo za pritrditev kontaktnih kosov na zbiralne sponke
Vijaki za pritrditev priključnih nosilcev niso priloženi
Zahtevano dolžino vijaka je treba izbrati glede na širino zbiralne sponke W, tj. dolžina = W + pritrdilna mera + (število podprevodnikov x 10)
Število vijakov na nosilec: z 2 podprevodnikoma na vodnik: 2 kosa in s 3 ali 4 podprevodniki na vodnik: 4 kosi.
Za namestitev sistema zbiralnih sponk
Flat-PLS
Montažne mere
40 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
2 kg
Bruto teža
2,018 kg
Teža bakra (kg na kos)
1,75
Carinska tarifna številka
74198090
EAN
4028177602762
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Opis izdelka
SV Contact maker E-Cu, WH: 100x20 mm, for 3 or 4 strands, (Flat-PLS)
Izjave
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Dokumentacija
Safety instructions
Tehnični listi
Technical details