Za ploščate bakrene zbiralne sponke s povečano kratkostično upornostjo ali za mehansko stabilizacijo paketov zbiralnih sponk.
- Št. artikla:
- SV 9676017
- Opis izdelka
- Za mehansko stabilizacijo kompletov zbiralnih sponk. Primerno za debelino 10 mm.
- Material
- Nerjavno jeklo
- Navodila za sestavljanje
- Zahtevano dolžino vijaka je treba izbrati glede na širino zbiralnih sponk W, tj. dolžina = W + pritrdilna mera. Vijaki niso priloženi.
- Čeljusti zbiralnih sponk z navojnim vložkom M10
- Montažne mere
- 20 mm
- Number of busbars
- 2
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 0,05 kg
- Bruto teža
- 0,061 kg
- Carinska tarifna številka
- 85369095
- EAN
- 4028177625518
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Opis izdelka
- SV Busbar claw, for 2 busbars H: 10 mm, (Flat-PLS)
- Dokumentacija
- Instructions