Čeljusti zbiralnih sponk za ploščate bakrene zbirlane sponke

Št. artikla: SV 9676019

Za ploščate bakrene zbiralne sponke s povečano kratkostično upornostjo ali za mehansko stabilizacijo paketov zbiralnih sponk.

Št. artikla:
SV 9676019
Opis izdelka
Za mehansko stabilizacijo kompletov zbiralnih sponk. Primerno za debelino 10 mm.
Material
Nerjavno jeklo
Navodila za sestavljanje
Zahtevano dolžino vijaka je treba izbrati glede na širino zbiralnih sponk W, tj. dolžina = W + pritrdilna mera. Vijaki niso priloženi.
Čeljusti zbiralnih sponk z navojnim vložkom M10
Montažne mere
20 mm
Number of busbars
4
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
0,11 kg
Bruto teža
0,118 kg
Carinska tarifna številka
85369095
EAN
4028177625532
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Opis izdelka
SV Busbar claw, for 4 busbars H: 10 mm, (Flat-PLS)
Odobritve
CSA + CSAus
Dokumentacija
Instructions
Tehnični listi
Technical details