Priključek za neposredno povezavo za okrogle vodnike

Št. artikla: SV 9676730

Za neposreden priklop okroglih vodnikov 95 – 300 mm² (enožilnih in večžilnih).

Št. artikla:
SV 9676730
Opis izdelka
Za priklop okroglih vodnikov na razdelilne zbiralne sponke iz ploščatega bakra. Primerno za zbiralne sponke debeline 10 mm.
Material
Priključna sponka: medenina, pocinkano
Čeljusti zbiralnih sponk: nerjavno jeklo
Obseg dobave
Montažni deli (brez vijakov)
Navodila za sestavljanje
Zahtevano dolžino vijaka je treba izbrati glede na širino zbiralnih sponk W, tj. dolžina = W + pritrdilna mera. Vijaki niso priloženi.
Čeljusti zbiralnih sponk z navojnim vložkom M10
Število palic na vodnik
2
Priklop okroglih vodnikov
95 ‐ 300 mm²
Montažne mere
60 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
0,32 kg
Bruto teža
0,327 kg
Carinska tarifna številka
85369010
EAN
4028177625549
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Opis izdelka
SV Direct connection terminal, round conductor connection 95-300 mm², (Flat-PLS 60/100), excluding screw
Izjave
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Dokumentacija
Instructions
Safety instructions
Tehnični listi
Technical details