Priključna plošča za laminirane bakrene palice

Št. artikla: SV 9676747

Za priklop laminiranih ploščatih bakrenih vodnikov.

Št. artikla:
SV 9676747
Opis izdelka
Za priklop laminiranih bakrenih zbiralnih sponk na sistem ploščatih bakrenih razdelilnih zbiralnih sponk. Primerno za zbiralne sponke debeline 10 mm.
Material
Priključna plošča: E-Cu
Potisni kos: nerjavno jeklo
Čeljusti zbiralnih sponk: nerjavno jeklo
Obseg dobave
Montažni deli (brez vijakov)
Navodila za sestavljanje
Zahtevano dolžino vijaka je treba izbrati glede na širino zbiralnih sponk W, tj. dolžina = W + pritrdilna mera. Vijaki niso priloženi.
Čeljusti zbiralnih sponk z navojnim vložkom M10
Število palic na vodnik
2
Montažne mere
50 mm
Vpenjalna površina za laminirane bakrene palice (Š x V)
32 x 20 mm
Za namestitev laminiranih bakrenih palic
Količina: 2
s številom membran: 10
s širino membrane: 32 mm
z debelino membrane: 1 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
0,34 kg
Bruto teža
0,346 kg
Teža bakra (kg na kos)
0,13
Carinska tarifna številka
73269098
EAN
4028177625556
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Opis izdelka
SV Connection plate, clamping area WH: 32x20 mm, (Flat-PLS)
Izjave
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Dokumentacija
Safety instructions
Tehnični listi
Technical details