Priključna plošča za kabelske čevlje

Št. artikla: SV 9676710

Za priklop kabelskih čevljev na Flat-PLS sistem zbiralnih sponk z 2 – 4 vodiloma na vodnik.

Št. artikla:
SV 9676710
Opis izdelka
Za priklop kabelskih čevljev na razdelilne zbiralne sponke iz ploščatega bakra. rimerno za zbiralne sponke debeline 10 mm.
Material
Priključna plošča: E-Cu, ponikljana
Čeljusti zbiralnih sponk: nerjavno jeklo
Obseg dobave
Montažni deli (brez vijakov)
Navodila za sestavljanje
Zahtevano dolžino vijaka je treba izbrati glede na širino zbiralnih sponk W, tj. dolžina = W + pritrdilna mera. Vijaki niso priloženi.
Čeljusti zbiralnih sponk z navojnim vložkom M10
Število palic na vodnik
2
Mere
Navoj: M10
Montažne mere
40 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
0,1 kg
Bruto teža
0,12 kg
Teža bakra (kg na kos)
0,07
Carinska tarifna številka
73269098
EAN
4028177625778
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Opis izdelka
SV Connection plate, with bolts M10, (Flat-PLS)
Odobritve
ABS
DNV
Lloyds Register
Izjave
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Dokumentacija
Safety instructions
Tehnični listi
Technical details