Za namestitev direktnih priključnih sponk, priključne plošče, zbiralnih klešč ali za priklop kompleta na sisteme zbiralnih sponk s ploščatimi bakrenimi palicami.
- Št. artikla:
- SV 9676817
- Opis izdelka
- Za pritrditev objemke zbiralnih sponk ali priključnih komponent na sistem zbiralnih sponk iz ploščatega bakra.
- Material
- Nerjavno jeklo
- Mere
- Navoj: M10
Dolžina navoja: 170 mm - Paketi
- 8 pc(s).
- Neto teža
- 0,8 kg
- Bruto teža
- 0,928 kg
- Carinska tarifna številka
- 73181900
- EAN
- 4028177626317
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Opis izdelka
- SV Screw connection, M10x170 mm