Za sestavljanje komponent z zgornjo montažo ali za povezovanje zbiralnih sponk.
- Št. artikla:
- SV 9686810
- Opis izdelka
- Za namestitev tankih NH ločilnikov in NH ločilnikov (185 mm) ali za priklop zbiralnih sponk. Primerno za sisteme zbiralnih sponk s ploščatimi bakrenimi vodniki 50 x 10 mm.
- Material
- Jeklena pločevina, pocinkano
- Navodila za sestavljanje
- Priključni komplet se lahko uporablja samo z zgornjimi komponentami z vijačno pritrditvijo
- Tanki NH ločilniki: potrebna dolžina vijaka pri uporabi zbiralnih sponk je 2 x 50 x 10 mm = 35 mm in 4 x 50 x 10 mm = 55 mm
- Opomba
- Vijaki niso priloženi
- Mere
- Navoj: M10
- Number of busbars
- 2
4 - Paketi
- 3 pc(s).
- Neto teža
- 0,114 kg
- Bruto teža
- 0,129 kg
- Carinska tarifna številka
- 85444290
- EAN
- 4028177947290
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221
- Opis izdelka
- SV connection set M10, for attaching NH fused isolators and NH switch-disconnectors (185 mm) or for connecting busbars.
- Dokumentacija
- Instructions