- Št. artikla:
- SV 9686820
- Opis izdelka
- Pri uporabi montažnih komponent na sistemu zbiralnih sponk s 4 zbiralnimi sponkami na fazo je med zbiralnimi sponkami potreben dodaten polnilni kos.
- Material
- E-Cu
- Dolžina
- 110 mm
- Prečni prerez
- 25 mm x 10 mm
- Paketi
- 3 pc(s).
- Neto teža
- 0,678 kg
- Bruto teža
- 0,68 kg
- Teža bakra (kg na kos)
- 0,076
- Carinska tarifna številka
- 74198090
- EAN
- 4028177947283
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221
- Opis izdelka
-
SV filler piece for connection set. When using top-mounting components on a busbar system with 4 strands per phase, a filler piece is additionally required between the strands.