Za priključitev laminiranih bakrenih palic na sistem glavnih zbiralnih sponk iz ploščatega bakra.
- Št. artikla:
- SV 9686750
- Opis izdelka
- Za priklop laminiranih bakrenih zbiralnih sponk na glavni ali distribucijski sistem ploščatih bakrenih zbiralnih sponk.
- Material
- E-Cu
- Površinska obdelava
- Bakreno-kositrova zlitina
- Opomba
- Za stik laminiranih bakrenih palic s sistemom zbiralnih sponk je potreben tudi potisni kos
- Vijaki niso priloženi
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 1,3 kg
- Bruto teža
- 1,311 kg
- Carinska tarifna številka
- 73269098
- EAN
- 4028177981362
- ETIM 9
- EC002498
- ETIM 8
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221
- Opis izdelka
- SV Conncetion plate for laminated copper bars, W: 100x152 mm
- Dokumentacija
- Instructions