Za pritrditev laminiranih bakrenih palic na ploščati bakreni priključek ali na razdelilni sistem zbiralnih sponk.
- Št. artikla:
- SV 9686720
- Opis izdelka
- Za pritrditev laminiranih bakrenih vodil na glavni ali distribucijski sistem ploščatih bakrenih vodil.
- Material
- Vpenjalna plošča: nerjavno jeklo
- Opomba
- Za priklop na sistem zbiralnih sponk je dodatno potrebna priključna plošča 9686.750.
- Pri uporabi dveh laminiranih bakrenih palic eno na drugi je potrebna vpenjalna plošča
- Vijaki niso priloženi
- Vpenjalna površina za laminirane bakrene palice (Š x V)
- 32 x 20 mm
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 0,24 kg
- Bruto teža
- 0,252 kg
- Carinska tarifna številka
- 74071000
- EAN
- 4028177981393
- ETIM 9
- EC002498
- ETIM 8
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221
- Opis izdelka
- SV Clamping plate for laminated copper bars, clamping area WxH: 32x20 mm