Za konfiguracijo sistemov zbiralnih sponk s poljubnimi središčnimi razdaljami in za sestavljanje izoliranih PE ali PEN zbiralnih sponk.
- Št. artikla:
- SV 3031000
- Opis izdelka
- Za realizacijo sistemov zbiralnih sponk s poljubnimi medosnimi razdaljami zbiralnih sponk in za izdelavo izoliranih PE ali PEN zbiralnih sponk.
- Material
- Duroplastični poliester (UP smola)
- Mere
- Navoj: M10
- Bending strength
- 6 kN
- Torsional strength
- 75 Nm
- Tensile strength
- 12 kN
- Mere
- Višina: 40 mm
- Paketi
- 6 pc(s).
- Neto teža
- 0,444 kg
- Bruto teža
- 0,56 kg
- Carinska tarifna številka
- 85469010
- EAN
- 4028177035270
- ETIM 9
- EC002357
- ETIM 8
- EC002357
- ECLASS 8.0
- 23119201
- Opis izdelka
- SV Base isolator, H: 40 mm, thread M10
- Dokumentacija
- Info sheet
- Safety instructions