Pokrov zbiralnih sponk

Št. artikla: SV 3085000

Za popolno zaprtje zbiralnih sponk. Možen razrez na dolžino.

Št. artikla:
SV 3085000
Opis izdelka
Zaščita kontaktov s pokrovom zbiralnih sponk.
Material
Toplotno obdelan trd PVC.
Protipožarna zaščita v skladu z UL 94-V0
Barva
RAL 7035
Opomba
Lahko se individualno odreže na zahtevano dolžino
Za namestitev zbiralnih sponk
Busbar E-Cu
Za namestitev zbiralnih sponk
40 - 60 x 10 mm
Mere
Dolžina: 1.000 mm
Paketi
10 pc(s).
Neto teža
6 kg
Bruto teža
6,4 kg
Carinska tarifna številka
85472000
EAN
4028177036239
ETIM 9
EC000775
ETIM 8
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
Opis izdelka
SV Busbar cover section, for demension WH: 40-60x10 mm, L: 1000 mm/section
Tehnični listi
Technical details