Za popolno zaprtje zbiralnih sponk. Možen razrez na dolžino.
- Št. artikla:
- SV 3092000
- Opis izdelka
- Zaščita kontaktov s pokrovom zbiralnih sponk.
- Material
- Toplotno obdelan trd PVC.
Protipožarna zaščita v skladu z UL 94-V0 - Barva
- RAL 7035
- Opomba
- Lahko se individualno odreže na zahtevano dolžino
- Za namestitev zbiralnih sponk
- Busbar E-Cu
- Za namestitev zbiralnih sponk
- 12 x 5 - 30 x 10 mm
- Mere
- Dolžina: 1.000 mm
- Paketi
- 10 pc(s).
- Neto teža
- 4,25 kg
- Bruto teža
- 4,34 kg
- Carinska tarifna številka
- 85472000
- EAN
- 4028177036383
- ETIM 9
- EC000775
- ETIM 8
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- Opis izdelka
- SV Busbar cover section, for demension WH: 12x5-30x10 mm, L: 1000 mm/section