Zbiralne sponke E-Cu, perforirane

Št. artikla: SV 9684008

Št. artikla:
SV 9684008
Opis izdelka
Zbiralne sponke z integriranimi perforacijami.
Material
E-Cu F30
Standardi
DIN EN 13 601
Prečni prerez
50 mm x 10 mm
Hole diameter
11,5 mm
Mere
Dolžina: 785 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
3,48 kg
Bruto teža
3,52 kg
Teža bakra (kg na kos)
3,48
Carinska tarifna številka
74071000
EAN
4028177951204
ETIM 9
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Opis izdelka
SV busbars E-Cu with integral punchings, length 785 mm
Odobritve
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Dokumentacija
Instructions
Safety instructions