- Št. artikla:
- SV 9685544
- Material
- E-Cu, pocinkano
- Mere
- Dolžina: 300 mm
- Prečni prerez
- 40 mm x 10 mm
- Paketi
- 2 pc(s).
- Neto teža
- 2,1 kg
- Bruto teža
- 2,12 kg
- Teža bakra (kg na kos)
- 1,07
- Carinska tarifna številka
- 74071000
- Opis izdelka
- SV PE/PEN busbar E-Cu, tin-plated, WxH: 40x10 mm, L: 300 mm