- Št. artikla:
- SV 9685006
- Material
- E-Cu, pocinkano
- Prečni prerez
- 50 mm x 10 mm
- Hole diameter
- 11,5 mm
- Mere
- Širina: 50 mm
Višina: 10 mm
Dolžina: 585 mm - Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 2,5 kg
- Bruto teža
- 2,608 kg
- Teža bakra (kg na kos)
- 2,6
- Carinska tarifna številka
- 74071000
- Opis izdelka
- SV Busbar E-Cu, tin-plated, with integral punchings, WxH: 50x10 mm, L: 585 mm
- Odobritve
- UL + C-UL (listed)