Vzdolžni konektor E-Cu za povezovanje zbiralnih sponk

Št. artikla: SV 9686200

Za priklop glavnega sistema zbiralnih sponk med ohišji.

Št. artikla:
SV 9686200
Zasnova
za glavno zbiralno sponko 30 x 10 mm
Opis izdelka
Za priklop glavnega sistema zbiralnih sponk iz ohišja v ohišje.
Material
E-Cu
Obseg dobave
Sestavni deli
Dolžina
195 mm
Število palic na vodnik
2
4
Prečni prerez
60 mm x 10 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
1,026 kg
Bruto teža
1,193 kg
Teža bakra (kg na kos)
1,026
Carinska tarifna številka
74198090
EAN
4028177936102
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Opis izdelka
SV longitudinal connector, height 60 mm, for E-Cu 2 x / 4 x 30 x 10 mm
Odobritve
DNV
Lloyds Register
Dokumentacija
Instructions
Quick guide
Safety instructions