Za priklop glavnega sistema zbiralnih sponk med ohišji.
- Št. artikla:
- SV 9686250
- Zasnova
- za glavno zbiralno sponko 50 x 10 mm
- Opis izdelka
- Za priklop glavnega sistema zbiralnih sponk iz ohišja v ohišje.
- Material
- E-Cu
- Obseg dobave
- Sestavni deli
- Dolžina
- 199 mm
- Število palic na vodnik
- 2
4 - Prečni prerez
- 100 mm x 10 mm
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 1,72 kg
- Bruto teža
- 1,92 kg
- Teža bakra (kg na kos)
- 1,703
- Carinska tarifna številka
- 74198090
- EAN
- 4028177936119
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Opis izdelka
- SV longitudinal connector, height 100 mm, for E-Cu 2 x / 4 x 50 x 10 mm
- Dokumentacija
- Instructions
- Quick guide
- Safety instructions