Vzdolžni konektor E-Cu za povezovanje zbiralnih sponk

Št. artikla: SV 9686260

Za priklop glavnega sistema zbiralnih sponk med ohišji.

Št. artikla:
SV 9686260
Zasnova
za glavno zbiralno sponko 50 x 10 mm
Opis izdelka
Za priklop glavnega sistema zbiralnih sponk iz ohišja v ohišje.
Material
E-Cu
Obseg dobave
Sestavni deli
Dolžina
195 mm
Število palic na vodnik
1
Prečni prerez
55 mm x 10 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
0,939 kg
Bruto teža
1,107 kg
Teža bakra (kg na kos)
0,939
Carinska tarifna številka
74198090
EAN
4028177936225
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Opis izdelka
SV longitudinal connector, height 55 mm, for E-Cu 1 x x 50 x 10 mm
Odobritve
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Dokumentacija
Instructions
Safety instructions