Distančnik

Št. artikla: SV 9676007

Pri uporabi vodil z manjšimi širinami je treba uporabiti distančnike za izravnavo razlik v širini vodila.

Št. artikla:
SV 9676007
Position of the bar system in the functional space
2
1
2
Opomba
Pri širini palice < 60 mm za Flat-PLS 60 ali < 100 mm za Flat-PLS 100 je treba uporabiti distančnike.
Za namestitev sistema zbiralnih sponk
Flat-PLS 60
Flat-PLS 100
Za namestitev zbiralnih sponk
Flat copper busbars
Flat copper busbars
Flat copper busbars
Za namestitev zbiralnih sponk
Širina: 40, 50, 80
Višina: 10, 10, 10 mm
Paketi
16 pc(s).
Neto teža
0,064 kg
Bruto teža
0,081 kg
Carinska tarifna številka
73269098
EAN
4028177599437
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Opis izdelka
SV Spacer, for busbar support, SV 9676002/004/020/21, for busbar WH: 40/50/80x10 mm
Odobritve
ABS
DNV
Lloyds Register