Za sestavljanje navpičnih razdelilnih sistemov zbiralnih sponk. Za zbiralne sponke 30 x 5 in 30 x 10 mm.
- Št. artikla:
- SV 9686100
- Opis izdelka
- Za izdelavo navpičnih distribucijskih sistemov zbiralnih sponk (2 x 30 x 10 mm, 3-/4-polni, medosna razdalja 70 mm) ali sistemov zbiralnih sponk (30 x 5/10 mm, 3-/4-polni, medosna razdalja 60 mm) s komponentami RiLine v modularnih izhodnih poljih.
- Material
- Duroplastika
Protipožarna zaščita v skladu z UL 94 - Barva
- Podobno RAL 9005
- Obseg dobave
- Sestavni deli
- Za namestitev zbiralnih sponk
- 30 x 5/10 mm
- 30 x 10 mm
- Razmak med središči zbiralnih sponk
- 60 mm
- 70 mm
- Paketi
- 2 pc(s).
- Neto teža
- 1,24 kg
- Bruto teža
- 1,32 kg
- Carinska tarifna številka
- 85469010
- EAN
- 4028177950382
- ETIM 9
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Opis izdelka
- SV Busbar support, 4-pole, 70 mm, for E-Cu 30x5/10 mm
- Dokumentacija
- Instructions
- Safety instructions