Za dosego razreda obločne zaščite B.
- Št. artikla:
- SV 9686430
- Zasnova
- Za montažo sistema zbiralnih sponk v zadnjem delu
- Opis izdelka
- Za doseganje razreda obločnega stika B (zaščita oseb in opreme) v skladu s standardom IEC/TR 61 641. Primerno za eno ploščo ohišja.
- Material
- Jeklo
Plastika
Silikon - Obseg dobave
- 2 kovinska pokrova
2 strešna nosilca za anode
Potrdilo
Sestavni deli
8 anod
6 tesnil
6 plastičnih pokrovov - Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 9,2 kg
- Bruto teža
- 9,52 kg
- Carinska tarifna številka
- 83024900
- EAN
- 4028177962828
- ETIM 9
- EC002498
- ECLASS 8.0
- 27142423
- Opis izdelka
- SV arcing fault kit, class B, for VX rear area
- Dokumentacija
- Instructions