Nosilec zbiralnih sponk za vhod zbiralne sponke (strešni del)

Št. artikla: SV 9686010

Za vstavljanje sistemov zbiralnih sponk na strešni del.

Št. artikla:
SV 9686010
Material
Duroplastika
Protipožarna zaščita v skladu z UL 94
Barva
Podobno RAL 9005
Obseg dobave
Sestavni deli
Za namestitev zbiralnih sponk
30 x 10 mm
Razmak med središči zbiralnih sponk
80 mm
Navodila za sestavljanje
Za namestitev največ 4 zbiralnih sponk (podprevodnikov) na fazo
Za pritrditev nosilca zbiralnih sponk na del ohišja je potrebna matica (M8) 4165.500
Paketi
2 pc(s).
Neto teža
3,8 kg
Bruto teža
3,98 kg
Carinska tarifna številka
85469010
EAN
4028177935648
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Opis izdelka
SV busbar holder, 4-pole, 80 mm, for E-Cu 30 x 10 mm, duroplastic, fire protection in accordance with UL 94-V0
Odobritve
DNV
Lloyds Register
Dokumentacija
Info sheet
Instructions
Safety instructions