Končni pokrov za nosilce zbiralnih sponk

Št. artikla: SV 9686080

Za zaščito kontaktov zbiralnih sponk.

Št. artikla:
SV 9686080
Opis izdelka
Za zaščito kontaktov zbiralnih sponk na nosilcu zbiralnih sponk.
Material
Poliamid
Protipožarna zaščita v skladu z UL 94-HB
Barva
Podobno RAL 9005
Obseg dobave
Sestavni deli
Paketi
3 pc(s).
Neto teža
0,075 kg
Bruto teža
0,089 kg
Carinska tarifna številka
39269097
EAN
4028177936935
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27409221
Opis izdelka
SV end cover for busbar holder supports 9686.0 x 0, for shock-hazard-protected covering of the busbar ends on the busbar holder.
Dokumentacija
Instructions