Za odklopnike podjetij ABB, Eaton, Schneider Electric in Siemens. Za sisteme zbiralnih sponk z medosnim razmikom 185 mm.
- Št. artikla:
- SV 9677770
- Material
- Poliamid
Protipožarna zaščita v skladu z UL 94-V0 - Barva
- RAL 7035
- Obseg dobave
- Priključni trakovi
- Za sisteme palic z razmakom med središči
- 185 mm
- Kabelska vtičnica
- Bottom
- Installation type
- Clamping attachment
- Število polov
- 3-pole
- Maks. nazivni tok
- 630 A
- Nazivna delovna napetost
- 690 V, 3~
- Opomba
- Kabelska vtičnica: vtičnica stikala ali kot odhodni kabel iz stikalne naprave
- Primerno za uporabo stikalnih naprav s sprednjimi vijačnimi priključki
- Za montažo na sisteme zbiralnih sponk z ali brez pokrova
- Mere
- Širina: 150 mm
Višina: 585 mm - Za namestitev zbiralnih sponk
- Višina: 10 mm
- Primerno za proizvajalca (tip)
- ABB (Tmax T5)
- Eaton (NZM3)
- Schneider Electric (NSX630)
- Siemens (3VA23, 3VA24, 3VL4)
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 6,2 kg
- Bruto teža
- 6,629 kg
- Teža bakra (kg na kos)
- 3,754
- Carinska tarifna številka
- 85369095
- EAN
- 4028177802322
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Opis izdelka
- SV Component adaptor, 630 A, 690 V, 3-pole, 185 mm, clamping attachment
- Dokumentacija
- Instructions
- Safety instructions