Končni pokrov za nosilce zbiralnih sponk

Št. artikla: SV 9677600

Za stransko zaščito kontaktov sistema zbiralnih sponk. Namestitev na nosilec zbiralnih sponk.

Št. artikla:
SV 9677600
Opis izdelka
Za zaščito kontaktov levega in desnega dela zbiralnih sponk. Pritrjena je na nosilec zbiralnih sponk.
Material
Poliamid
Protipožarna zaščita v skladu z UL 94-V0
Barva
RAL 7035
Obseg dobave
1 končni pokrov, levi
1 končni pokrov, desni
Za model št.
9677.500
Paketi
2 pc(s).
Neto teža
0,2 kg
Bruto teža
0,48 kg
Carinska tarifna številka
39269097
EAN
4028177705371
ETIM 9
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
Opis izdelka
SV End cover, for busbar support, SV 9677500
Odobritve
UL + C-UL (listed)
Dokumentacija
Instructions