Za povezovanje kablov in laminiranih bakrenih palic.
- Št. artikla:
- SV 9677910
- Opis izdelka
- Za priklop kablov ali laminiranih bakrenih vodil.
- Material
- Jeklena pločevina, pocinkano
E-Cu, pocinkano - Višina vpenjalnega območja
- 20 mm
- Širina vpenjalnega območja
- 80 mm
- Kabelska vtičnica
- Top/bottom
- Maks. nazivni tok
- 1.600 A
- Mere
- Širina: 98 mm
- Za namestitev zbiralnih sponk
- Višina: 10 mm
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 0,9 kg
- Bruto teža
- 0,982 kg
- Teža bakra (kg na kos)
- 0,689
- PCF na paket (od zibelke do vrat)
- 3,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Opomba o kategoriji PCF
- Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
- Carinska tarifna številka
- 85369095
- EAN
- 4028177705302
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Opis izdelka
- SV Connection block, 1600 A, 690 V, 1-pole, cable outet top/bottom
- Dokumentacija
- Instructions
- Safety instructions