Komplet priključkov za adapterje za komponente

Št. artikla: SV 9677760

Predsestavljen komplet konektorjev za običajne znamke odklopnikov v litem ohišju (MCCB). Za električno povezavo med stikalom in komponentnim adapterjem (3-polni).

Št. artikla:
SV 9677760
Opis izdelka
Predsestavljen priključni komplet za standardne odklopnike (MCCB). Za električno povezavo med odklopnikom in adapterjem naprave (3-polni).
Material
E-Cu
Obseg dobave
Sestavni deli
Za model št.
9677.710
9677.715
Primerno za proizvajalca (tip)
Eaton (NZM4 - 1250 A/1600 A)
Siemens (VL1250/3VL7 - 1250 A, VL1600/VL8 - 1600 A)
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
9,46 kg
Bruto teža
9,59 kg
Teža bakra (kg na kos)
6,814
Carinska tarifna številka
74198090
EAN
4028177707023
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Opis izdelka
SV Connector kit, for component adaptor, SV 9677710/715, (Eaton NZM, Siemens VL)
Odobritve
UL + C-UL (listed)
Izjave
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Dokumentacija
Instructions
Safety instructions