Za pokrivanje kompleta priključkov na sprednji strani.
- Št. artikla:
- SV 9677792
- Opis izdelka
- Za sprednji pokrov priključnega kompleta. Pokrov se lahko uporabi tudi za kabelsko povezavo stikalne naprave. Pokrivne plošče omogočajo zapiranje odprtih kabelskih dostopnih točk v pokrovu za zaščito kontaktov.
- Material
- Poliamid
Protipožarna zaščita v skladu z UL 94-V0 - Obseg dobave
- Stranske plošče
- Primerno za proizvajalca (tip)
- ABB (XT6, XT7)
- Siemens (3VA27)
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 1 kg
- Bruto teža
- 1,26 kg
- Carinska tarifna številka
- 39191019
- EAN
- 4028177805347
- ETIM 9
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142116
- Opis izdelka
- SV Contact hazard protection cover, for component adaptor SV 967770X/71X, (ABB - Tmax T7)
- Dokumentacija
- Instructions