Za namestitev komponent na sisteme zbiralnih sponk z medosnim razmikom 185 mm, brez vrtanja.
- Št. artikla:
- SV 9677450
- Opis izdelka
- Za montažo komponent brez vrtanja na sisteme zbiralnih sponk z medosno razdaljo 185 mm.
- Material
- Jeklena pločevina, pocinkano
E-Cu, pocinkano - Za velikost
- 00
- Opomba
- Primerno samo za uporabo na sistemu zbiralnih sponk s pokrovom za zaščito kontaktov (pokrov, z režami)
- Paketi
- 3 pc(s).
- Neto teža
- 0,225 kg
- Bruto teža
- 0,24 kg
- Teža bakra (kg na kos)
- 0,038
- PCF na paket (od zibelke do vrat)
- 0,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Opomba o kategoriji PCF
- Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
- Carinska tarifna številka
- 73182900
- EAN
- 4028177705197
- ETIM 9
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Opis izdelka
- SV Contact terminal, for NH slimline fuse-switch disconnector, size 00 (SV 9677XXX)
- Dokumentacija
- Instructions