Tokovni transformator

Št. artikla: SV 9677865

Za induktivno merjenje pretoka toka.

Št. artikla:
SV 9677865
Opis izdelka
Kompaktna zasnova brez spreminjanja globine vgradnje zaradi mehanske integracije v komponente (medosna razdalja 185 mm) omogoča zasnovo, ki prihrani prostor.
Material
Poliamid
Za velikost
1 - 3
Za model št.
9677.100
9677.110
9677.115
9677.200
9677.210
9677.215
9677.300
9677.310
9677.315
9677.340
9677.770
9677.780
9677.900
Nazivna vhodna moč
2,5 VA
Vrsta električne povezave
Box terminal
Insuslation material (class)
H
Primary current
250 A
Secondary current
5 A
Accuracy Class
1
Test specification
IEC 60 044-1
EN 60715
DIN VDE 0414
DIN 42 600-2
Priklop okroglih vodnikov
2,5 ‐ 4 mm²
Nazivna frekvenca
50 ‐ 60 Hz
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
0,13 kg
Bruto teža
0,16 kg
Carinska tarifna številka
85044087
EAN
4028177971554
ETIM 9
EC002048
ECLASS 8.0
27141146
Opis izdelka
SV current transformer 250 A/5 A for NH slimline fuse-switch disconnector size 1-3 (SV 9677.XXX)
Dokumentacija
Instructions
Safety instructions