Za induktivno merjenje pretoka toka.
- Št. artikla:
- SV 9677952
- Opis izdelka
- Kompaktna zasnova brez spreminjanja globine vgradnje zaradi mehanske integracije v komponente (medosna razdalja 185 mm) omogoča zasnovo, ki prihrani prostor.
- Material
- Poliamid
- Za velikost
- 3
- Za model št.
- 9677.360
- 9677.365
- 9677.380
- 9677.930
- Nazivna vhodna moč
- 1,5 VA
- Vrsta električne povezave
- Box terminal
- Insuslation material (class)
- H
- Primary current
- 500 A
- Secondary current
- 5 A
- Accuracy Class
- 1
- Test specification
- IEC 60 044-1
- EN 60715
- DIN VDE 0414
- DIN 42 600-2
- Priklop okroglih vodnikov
- 2,5 ‐ 4 mm²
- Nazivna frekvenca
- 50 ‐ 60 Hz
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 0,136 kg
- Bruto teža
- 0,146 kg
- Carinska tarifna številka
- 85043129
- EAN
- 4028177984431
- ETIM 9
- EC002048
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Opis izdelka
- SV current transformer 500 A/5 A for NH slimline switch-disconnector size 3 / adaptor for RiLine Compact (SV 9677.XXX)