NH tanki ločilniki z elektronskim nadzorom varovalk

Št. artikla: SV 9677180

3-polni, za sisteme zbiralnih sponk z medosnim razmikom 185 mm.

Št. artikla:
SV 9677180
Zasnova
3-polni, preklopni
Način delovanja
Samodejni hitri kontakt omogoča preklapljanje, neodvisno od uporabnika
Dvojni odklop za zanesljiv odklop kontaktov
Material
Poliamid
Protipožarna zaščita v skladu z UL 94-V0
Kontaktne tirnice: delno posrebren trd baker
Barva
Ogrodje: RAL 7035
Pokrov: RAL 7001
Ročaj: RAL 7016
Za velikost NH
1
Za sisteme palic z razmakom med središči
185 mm
Kabelska vtičnica
Bottom
Vrsta električne povezave
Screw M12
Installation type
Screw attachment
Število polov
3-pole
Nazivna delovna napetost
400 V, 3~
Nazivni obratovalni tok maks.
250 A
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (talilne varovalke)
Mere
Širina: 100 mm
Višina: 941 mm
Priklop okroglih vodnikov
6 ‐ 240 mm²
Za namestitev zbiralnih sponk
Višina: 10 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
12,78 kg
Bruto teža
13,14 kg
Teža bakra (kg na kos)
2,758
Carinska tarifna številka
85043129
EAN
4028177806764
ETIM 9
EC001040
ECLASS 8.0
27371401
Opis izdelka
SV NH slimline switch disconnector, size 1, 250 A, 400 V, 3-pole, bolt M12, 185 mm, cable outet bottom, screw attachment
Izjave
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Dokumentacija
Instructions
Safety instructions