Za zagotovitev zaščite kontaktov kabelske povezave na zadnjem delu in pri uporabi kabelskih čevljev z dolgimi stiskalnimi tulci.
- Št. artikla:
- SV 9677402
- Opis izdelka
- Za zagotovitev zaščite kontaktov z zadnje strani v območju kabelskih priključkov pri uporabi kabelskih čevljev z dolgimi stiskalnimi tulci. V povezavi s pokrovom priključnega prostora za sprednje območje (9677.400/.410) to zagotavlja zaščito priključnega prostora z vseh strani.
- Material
- Poliamid
- Barva
- RAL 7035
- Za velikost
- 00
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 0,085 kg
- Bruto teža
- 0,086 kg
- Carinska tarifna številka
- 39269097
- EAN
- 4028177806856
- ETIM 9
- EC001638
- ECLASS 8.0
- 27142116
- Opis izdelka
- SV Connection space cover, for NH slimline switch-disconnector, size 00 (185 mm)