Za namestitev komponent RiLine Compact na 185 mm sisteme zbiralnih sponk.
- Št. artikla:
- SV 9677930
- Opis izdelka
- Za montažo komponent RiLine Compact na 185 mm vodila. Adapter je sestavljen iz dveh priključnih točk, vsaka z nazivno močjo 160 A.
- Material
- Protipožarna zaščita v skladu z UL 94
- Barva
- RAL 7035
- Za sisteme palic z razmakom med središči
- 185 mm
- Kabelska vtičnica
- Top/bottom
- Installation type
- Screw attachment
- Število polov
- 3-pole
- Maks. nazivni tok
- 320 A
- Nazivna delovna napetost
- 690 V, 3~
- Opomba
- Za pritrditev na perforirane zbiralne sponke. Prepričajte se, območju naprave ni nameščen zaščitni profil.
- Kontaktna sponka je potrebna pri uporabi adapterja na zbiralnih sponkah z zaščito kontaktov
- Za namestitev pretvornika
- Da
- Mere
- Širina: 100 mm
Višina: 670 mm - Za namestitev zbiralnih sponk
- Višina: 10 mm
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 2,6 kg
- Bruto teža
- 2,769 kg
- Carinska tarifna številka
- 85469010
- EAN
- 4028177979734
- ETIM 9
- EC001531
- ETIM 8
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Opis izdelka
- SV Adaptor 320 A (2 x 160 A), 3-pole, cable outlet top/bottom, screw fastening, for RiLine Compact components
- Odobritve
- UL + C-UL (listed)
- Dokumentacija
- Instructions