Za ploščate bakrene priključke 40/60/80/100/120 x 10 mm.
- Št. artikla:
- SV 9677500
- Material
- Poliamid
Protipožarna zaščita v skladu z UL 94-V0 - Barva
- RAL 7035
- Obseg dobave
- Vključno z montažnimi komponentami za zaščito kontaktov (osnovna plošča)
- Število polov
- 3-pole
185 mm - Za namestitev zbiralnih sponk
- 40 x 10 mm
- 60 x 10 mm
- 80 x 10 mm
- 100 x 10 mm
- 120 x 10 mm
- Število polov
- 3-pole
- Nazivna delovna napetost
- 1000 V, 3~
- 1500 V (DC)
- Paketi
- 2 pc(s).
- Neto teža
- 1,72 kg
- Bruto teža
- 1,92 kg
- Carinska tarifna številka
- 85469010
- EAN
- 4028177705326
- ETIM 9
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Opis izdelka
- SV Busbar support, 3-pole, 185 mm bar centre distance, for busbar WH: 40x10/60-120x10 mm
- Dokumentacija
- Instructions
- Safety instructions