Za priklop zbiralnih sponk od 40 x 10 to 120 x 10 mm, brez vrtanja.
- Št. artikla:
- SV 9677610
- Opis izdelka
- Za povezovanje pravokotnih vodil brez vrtanja.
- Material
- E-Cu
- Površinska obdelava
- Pocinkano
- Za mere zbiralnih sponk (mm) / Potrebna količina na zbiralno sponko
- 40 x 10 / 1
80 x 10 / 2
100 x 10 / 1 - Opomba
- Če uporabljate zbiralne sponke 100 x 10 mm, sta potrebni ena 9677.610 in ena 9677.620.
- Za namestitev zbiralnih sponk
- 40 x 10 mm
- 80 x 10 mm
- 100 x 10 mm
- Mere
- Dolžina: 40 mm
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 0,44 kg
- Bruto teža
- 0,5 kg
- Teža bakra (kg na kos)
- 0,407
- Carinska tarifna številka
- 74071000
- EAN
- 4028177705388
- ETIM 9
- EC000713
- ECLASS 8.0
- 27400606
- Opis izdelka
- SV Busbar connector, for E-Cu 40/80/100x10 mm, L: 40 mm
- Dokumentacija
- Instructions
- Safety instructions