Na staro spletno stran rittal.si
Rittal – The System.
Domov...
Proizvodi...
Power distribution...
Busbar systems...
RiLineX busbar system...
RiLineX Components...
Component adaptor, comp…...
RiLineX Anti-slip guard…...
Rittal
KontaktKarieraPovratne informacije
PDF CollectionSeznam želja izdelkov
EnclosuresPower distributionClimate controlIT infrastructureSoftware & services
RittalFriedhelm Loh Group

RiLineX Anti-slip guard for component adaptors

Anti-slip guard for component adaptor support rails on 60 mm busbar platforms. Recommended for vertically assembled basic system or complete board.

Št. naročila

Loading...

    Width

    Loading...

      To fit Model No.

      Loading...
        Št. naročila Width To fit Model No.
        936573445 mm9360.710
        9360.720
        9360.730
        9365.724
        936573554 mm9360.740
        9360.760
        9360.780
        9365.725
        Nazaj na vrh
        Rittal
        • Proizvodi
        • Programska oprema
        • Rešitve
        • Konfiguratorji
        • Storitve
        • Podjetje
        • Novice
        Produkti
        • Ohišja
        • Električni razvodi
        • Klimatizacija
        • IT infrastruktura
        • Sistemski dodatki
        • Konfiguratorji
        • Rezervni deli
        Rešitve
        • Industrija
        • Proizvodnja ohišij 4.0.
        • IT ekosistem
        • Reference
        • Tehnologije in trendi
        Pravni pogoji
        • Pravne informacije
        • Pogoji uporabe
        • Pravilnik o zasebnosti
        • Piškotki
        • Kontakt

        2025 © Rittal d.o.o.

          Nastavitve piškotkov za spletno stran

          Ta spletna stran uporablja piškotke, ki so potrebni za pravilno delovanje, omogočajo statistične analize, omogočajo deljenje vsebine prek družbenih omrežij ali prikazovanje oglasov, prilagojenih vašim interesom. Kliknite na ustrezne gumbe, da aktivirate in sprejmete uporabo piškotkov za določene kategorije.
          Pravilnik o zasebnosti | Pravne informacije