- Št. artikla:
- RX 9365025
- Material
- Trd PVC
Protipožarna zaščita v skladu z UL 94 - Barva
- RAL 7035
- Paketi
- 4 pc(s).
- Neto teža
- 0,7 kg
- Bruto teža
- 0,842 kg
- PCF na paket (od zibelke do vrat)
- 4,66
- Carinska tarifna številka
- 39162000
- ETIM 9
- EC002270
- Opis izdelka
- RiLineX contact hazard protection profile. Only when using RiLineX equipment on the RiLine60 busbar system. Length: 1200 mm