- Št. artikla:
- RX 9365543
- Za model št.
- 9362.210
- 9362.215
- 9362.310
- 9362.315
- 9363.210
- 9363.215
- 9363.310
- 9363.315
- Paketi
- 3 pc(s).
- Neto teža
- 0,576 kg
- Bruto teža
- 0,578 kg
- PCF na paket (od zibelke do vrat)
- 1,49
- Carinska tarifna številka
- 73182900
- ETIM 9
- EC000001
- Opis izdelka
- RiLineX box terminal set for RiLineX fuse-switch disconnectors, size 2 and 3, 35 – 240 mm²