RiLineX micro-switch za NH ločilnike

Št. artikla: RX 9365500

RiLineX microswitches for RiLineX NH fuse-switch disconnectors, size 000, to indicate the switch position.

Št. artikla:
RX 9365500
Za velikost
000
Za model št.
9362421
9362422
9362423
9362424
9363420
9363425
Paketi
2 pc(s).
Neto teža
0,04 kg
Bruto teža
0,089 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)
0,34
Carinska tarifna številka
73181900
ETIM 9
EC002270
Opis izdelka
RiLineX microswitch for RiLineX NH fuse-switch disconnectors, size 000, to indicate the switch position.
Izjave
Declaration of conformity
PCF-declaration
Dokumentacija
Quick guide
Safety instructions