RiLineX clamp-type terminal za NH ločilnike

Št. artikla: RX 9365540

RiLineX lug terminal set for connecting round conductors to RiLineX NH fuse-switch disconnectors, size 00, 4 - 70 mm²

Št. artikla:
RX 9365540
Opis izdelka
Za priklop okroglih vodnikov.
Material
Jeklena pločevina, pocinkano
Za velikost
00
Za model št.
9362110
9262115
9363110
9363115
Priklop okroglih vodnikov
4 ‐ 70 mm²
Round conductor cross-section
4 ‐ 70 mm²
Paketi
3 pc(s).
Neto teža
0,096 kg
Bruto teža
0,096 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)
0,3
Carinska tarifna številka
73182900
ETIM 9
EC000001
Opis izdelka
RiLineX lug terminal set for connecting round conductors to RiLineX NH fuse-switch disconnectors, size 00, 4 - 70 mm²
Izjave
Declaration of conformity
PCF-declaration
Dokumentacija
Quick guide
Safety instructions