- Št. artikla:
- RX 9365541
- Opis izdelka
- Za priklop okroglih vodnikov.
- Material
- Jeklena pločevina, pocinkano
- Za velikost
- 00
- Za model št.
- 9362210
- 9362215
- 9362310
- 9362315
- 9363210
- 9363215
- 9363310
- 9363315
- OUT_COL_CROSS_SECTION_SECTOR_CONDUCTOR
- 95 mm²
- Paketi
- 3 pc(s).
- Neto teža
- 0,144 kg
- Bruto teža
- 0,149 kg
- PCF na paket (od zibelke do vrat)
- 0,43
- Carinska tarifna številka
- 73182900
- ETIM 9
- EC000001
- Opis izdelka
- RiLineX lug terminal set for connecting sector-shape conductors to RiLineX NH fuse-switch disconnectors, size 00, 4 - 95 mm²