RiLineX contact hazard protection za NH ločilnike

Št. artikla: RX 9365510

RiLineX contact hazard protection, required when using the RiLineX NH fuse-switch disconnector, size 00, on the RiLine60 busbar system.

Št. artikla:
RX 9365510
Material
Poliamid (PA 6)
Protipožarna zaščita v skladu z UL 94
Barva
RAL 9005
RAL 35745
Za model št.
9362000
9362005
9362030
9362035
Fire load
0,454 MJ/m²
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
0,082 kg
Bruto teža
0,083 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)
0,61
Carinska tarifna številka
73181900
ETIM 9
EC000775
Opis izdelka
RiLineX contact hazard protection, required when using the RiLineX NH fuse-switch disconnector, size 00, on the RiLine60 busbar system.
Izjave
Declaration of conformity
PCF-declaration
Dokumentacija
Quick guide