RiLineX contact hazard protection za NH ločilnike

Št. artikla: RX 9365515

RiLineX contact hazard protection, required when using the RiLineX NH1 fuse-switch disconnector on the RiLine60 busbar system.

Št. artikla:
RX 9365515
Material
Poliamid (PA 6)
Protipožarna zaščita v skladu z UL 94
Barva
RAL 9005
RAL 35745
Za model št.
9362110
9362115
9362140
Fire load
0,389 MJ/m²
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
0,079 kg
Bruto teža
0,08 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)
0,6
Carinska tarifna številka
39269097
ETIM 9
EC000775
Opis izdelka
RiLineX contact hazard protection, required when using the RiLineX NH fuse-switch disconnector, size 1, on the RiLine60 busbar system.
Izjave
Declaration of conformity
PCF-declaration
Dokumentacija
Quick guide