RiLineX connection space cover za NH ločilnike

Št. artikla: RX 9365520

RiLineX connection space cover for RiLineX NH fuse-switch disconnectors, size 00, for use with mounting plate assembly.

Št. artikla:
RX 9365520
Material
Poliamid (PA 6)
Protipožarna zaščita v skladu z UL 94
Barva
RAL 9005
Za model št.
9363000
9363005
9363030
9363035
Mere
Širina: 106 mm
Višina: 35 mm
Globina: 46 mm
Fire load
0,778 MJ/m²
Paketi
2 pc(s).
Neto teža
0,13 kg
Bruto teža
0,13 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)
0,91
Carinska tarifna številka
73181900
ETIM 9
EC000775
Opis izdelka
RiLineX connection space cover for RiLineX NH fuse-switch disconnectors, size 00, for use during mounting plate assembly.
Izjave
Declaration of conformity
PCF-declaration
Dokumentacija
Quick guide