- Št. artikla:
- RX 9365530
- Material
- Poliamid (PA 6)
Protipožarna zaščita v skladu z UL 94 - Barva
- RAL 9005
- Za model št.
- 9362000
- 9362005
- 9362030
- 9362035
- Mere
- Širina: 106 mm
Višina: 41,4 mm
Globina: 62 mm - Fire load
- 0,95 MJ/m²
- Paketi
- 2 pc(s).
- Neto teža
- 0,144 kg
- Bruto teža
- 0,144 kg
- PCF na paket (od zibelke do vrat)
- 1,02
- Carinska tarifna številka
- 73269098
- ETIM 9
- EC000775
- Opis izdelka
- RiLineX connection space cover for RiLineX NH fuse-switch disconnectors, size 00, for use when assembling busbars.
- Dokumentacija
- Quick guide